FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bouchon De Protection
Forme
B
Finition 1
à six pans creux
Finition 2
avec joint torique
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
caoutchouc nitrile
D=diamètre
12,6
L=Longueur
15
D1
11,9
G
M8
L1
7,5
RoHS
true
SW
4

Description

Matière
Aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Afin de protéger les taraudages des copeaux et de la poussière, ceux-ci doivent être fermés à l´aide des bouchons de protection. Laisser les bouchons de protection dans les trous qui ne sont pas utilisés !
Utiliser les bouchons de protection en aluminium lorsque le liquide de coupe utilisé est corrosif ou lorsqu’un fraisage est fait sans lubrification.
Avantages
La bague d'étanchéité (formes B et C) empêche la pénétration de liquides de refroidissement dans les trames modulaires.
Indication de dessin
Forme A : à six pans creux, sans joint torique
Forme B : à six pans creux, avec joint torique
Forme C : à fente, avec joint torique
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté