FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Broche
Finition 1
Ball Lock
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
acier à roulement
D=diamètre de boulon
30
L=longueur de tige
49
Couple de serrage Nm
15
Couple de serrage max. Nm
15
D1
50
D2
M10
Force de retenue F kN
44
L1
13
SW
5
Épaisseur des plaques de fixation ±0,05
20

Description

Matière
Broche : acier de traitement.
Billes : acier à roulement.
Finition
Broche traitée, bruni.
Billes trempées, polies.
Nota
Le fait de serrer la vis (D2) permet de pousser la bille centrale et d’écarter ainsi les trois billes de fixation vers l’extérieur, où elles seront en pression dans la douille de fixation.
Grâce à ce système rapide et fiable, le temps de préparation des machines est raccourci jusqu'à douze fois par rapport aux méthodes classiques.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté