Unité de centrage cône acier 03152-10-1
- Répétabilité extrêmement élevée <0,003 mm
- Pas de gauchissement lors de l'emmanchement
- Insensible à la saleté et aux copeaux
- Manipulation facile
Sales unit
52,08 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Centring unit
Version 1
conus
Main
material
steel
D1=Pin diameter
6
D2=Thread
M4
H
min.
12
L
max.
17,5
L1
9
Size
1
T
min.
9
for Art. No.
03152-11-1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Cône en acier.
Billes en acier à roulement.
Billes en acier à roulement.
Finition
Cône rectifié et trempé.
Billes vulcanisées sur le cône.
Billes vulcanisées sur le cône.
Nota
Les cônes de positionnement, associés aux douilles de positionnement, forment une unité de centrage pour un positionnement très précis de deux composants. L'ensemble atteint une précision de répétition < 0,003 mm. Le caoutchouc vulcanisé ne se fragilise pas et est insensible aux salissures et aux copeaux. Les petits copeaux enfoncés sont sans danger pour l'unité.
Plage de température
+80 °C max.
Principe fonctionnel
Lorsque le cône de positionnement et la douille de positionnement sont assemblés, les billes sont comprimées dans leur plage élastique, fixant ainsi avec la plus grande précision les deux parties dans lesquelles elles ont été installées. Afin que les billes se déforment dans la plage élastique, il suffit de veiller à ce que la profondeur du trou dans lequel la douille de positionnement est ensuite emmanchée soit strictement respectée. Le cône de positionnement correspondant à la douille de positionnement est déjà fourni et doit simplement être en contact avec la surface de la contre-pièce. Désormais, un système de positionnement à point zéro précis est disponible.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.