FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Cimblot
Forme
A
Finition 1
pour palette
Matière du corps de base
acier
D=diamètre de boulon
50 g6
G
M6
L
87
L1
44
RoHS
true

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier : cémenté et trempé. Diamètres de centrage rectifiés.
Nota
Forme A
Cylindres de positionnement pour plaques de base à trame modulaire.
Forme B
Cylindres de positionnement pour plaques de base à rainures en T.
Accessoire
Palette 01148.
Cube préusiné 01850
Tours de serrage 01854, 01855, 01856.
Equerre de montage 01265, 01267.
Plaques de base 01126-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté