Cimblot fraisé acier à outils bruni 03150-16
- Peuvent également servir de butées ou de pieds
- Précision de concentricité élevée
- Cote de tolérance pour un positionnement précis
Unité de vente
17,06 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Cimblot
Modèle 1
fraisé
Matériau
du corps de base
acier à outils
Coloris
du corps de base
bruni
D1=Diamètre extérieur
25,5
D2=Diamètre de boulon
16
B
6
B1
19,8
L1
8
L2
16
L3
3
Type de fixation
diamètre de centrage
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
Acier à outils.
Finition
Trempé.
Nota
Exemple de centrage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.