FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Lardon expansible
Modèle 2
pour plaques de base avec rainure en T
Forme
A
Matériau du corps de base
acier
B=Largeur
14
D1=Diamètre de boulon
29
D=diamètre de boulon
30
G
M6
L
64
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
Description du produit
Les cylindres de positionnement sont utilisés pour positionner des éléments de base sur des tables de machine.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Diamètre de centrage et surfaces de guidage rectifiés.
Nota
Forme A
Cylindres de positionnement pour plaques de base à trame modulaire.
Forme B
Cylindres de positionnement pour plaques de base à rainures en T.
Indication de dessin
1) Taraudage pour extracteur
Accessoire
Plaques de base 01126.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought