Douille de centrage qualité I acier à roulement trempé et bruni 03154-135020
- Possibilité d'obtenir une répétabilité de ±0,013 mm
- Deux classes de résistance de précision différentes
- Traité et bruni
Unité de vente
44,76 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille de centrage
Modèle 1
qualité I
Matériau
du corps de base
acier à roulement
Surface
du corps de base
trempé et bruni
D=diamètre de l'alésage
35
L=Longueur
20
T=tolérance
+0,005 - +0,018
Alésage de réception
pour douille de centrage
Ø +0,010
45,018
D1
45,042
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
Acier à roulement.
Finition
Traité, bruni.
Nota
Avec une tolérance d’entraxe de ±0,005 mm et en utilisant deux douilles de centrage de classe I, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,013 mm.
Avec une tolérance d’entraxe de ±0,03 mm et en utilisant une douille de centrage de classe I et une douille de centrage de classe II, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,04 mm.
Les douilles de centrage sont emmanchées avec une légère pression dans les alésages des plaques de fixation.
Pour de plus amples renseignements, consulter les informations générales.
Avec une tolérance d’entraxe de ±0,03 mm et en utilisant une douille de centrage de classe I et une douille de centrage de classe II, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,04 mm.
Les douilles de centrage sont emmanchées avec une légère pression dans les alésages des plaques de fixation.
Pour de plus amples renseignements, consulter les informations générales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.