FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Douille de centrage
Modèle 1
qualité I
Matériau du corps de base
acier à roulement
Surface du corps de base
trempé et bruni
D=diamètre de l'alésage
50
L=Longueur
20
T=tolérance
+0,005 - +0,018
Alésage de réception pour douille de centrage Ø +0,010
63,521
D1
63,546
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
Acier à roulement.
Finition
Traité, bruni.
Nota
Avec une tolérance d’entraxe de ±0,005 mm et en utilisant deux douilles de centrage de classe I, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,013 mm.
Avec une tolérance d’entraxe de ±0,03 mm et en utilisant une douille de centrage de classe I et une douille de centrage de classe II, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,04 mm.
Les douilles de centrage sont emmanchées avec une légère pression dans les alésages des plaques de fixation.
Pour de plus amples renseignements, consulter les informations générales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought