FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Douille filetée
Matériau du corps de base
acier de traitement
D=diamètre
M16
L=Longueur
18
D2
M20x1,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité 1100-1300 N/mm².
Nota
Instructions de montage pour changer les douilles filetées.

Insertion de la douille fileteé et de la douille de centrage:
1. Dégraisser la douille filetée / de centrage.
2. Mettre de la colle dans le trou (Loctite 638).
3. Mettre de la colle sur la douille filetée et visser.
4. Mettre de la colle sur la douille cylindrique et insérer. Vous pouvez vous aider d’un outil de montage comme indiqué en Exemple d’utilisation.
5. Enlevez la colle en excès avant qu´elle ne durcisse.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought