Douille filetée acier de traitement 03150-10-01508305003
- Diamètre de centrage traité et rectifié
- Adapté à divers éléments de base
- Traité 1 100-1 300 N/mm².
Unité de vente
2,49 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille filetée
Matériau
du corps de base
acier de traitement
D=diamètre
M8
L=Longueur
12
D2
M12x1,75
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité 1100-1300 N/mm².
Nota
Instructions de montage pour changer les douilles filetées.
Insertion de la douille fileteé et de la douille de centrage:
1. Dégraisser la douille filetée / de centrage.
2. Mettre de la colle dans le trou (Loctite 638).
3. Mettre de la colle sur la douille filetée et visser.
4. Mettre de la colle sur la douille cylindrique et insérer. Vous pouvez vous aider d’un outil de montage comme indiqué en Exemple d’utilisation.
5. Enlevez la colle en excès avant qu´elle ne durcisse.
Insertion de la douille fileteé et de la douille de centrage:
1. Dégraisser la douille filetée / de centrage.
2. Mettre de la colle dans le trou (Loctite 638).
3. Mettre de la colle sur la douille filetée et visser.
4. Mettre de la colle sur la douille cylindrique et insérer. Vous pouvez vous aider d’un outil de montage comme indiqué en Exemple d’utilisation.
5. Enlevez la colle en excès avant qu´elle ne durcisse.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.