FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Centring bush
Version 1
grade I
Main material
stainless steel
D=bore diameter
20
L=Length
20
T=tolerance
+0,005 - +0,018
Bore size for centring bush Ø +0.01
35,018
D1
35,042
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
Inox 1.4548.

Finition
trempées min. 40 HRC, polies.
Nota
Avec une tolérance d’entraxe de ±0,005 mm et en utilisant deux douilles de centrage de classe I, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,013 mm.
Avec une tolérance d’entraxe de ±0,03 mm et en utilisant une douille de centrage de classe I et une douille de centrage de classe II, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,04 mm.
Les douilles de centrage sont emmanchées avec une légère pression dans les alésages des plaques de fixation.
Pour de plus amples renseignements, consulter les informations générales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté