Douille de centrage acier de cémentation 03152-20-30180
- Utilisation polyvalente
- Installation facile
Unité de vente
€35.11
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille de centrage
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
D=diamètre
30
L=Longueur
180
Code acier
1.7139
D1
25
D2
M12
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
Douille de centrage en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Les douilles de centrage en acier sont des composants qui peuvent être utilisés dans la fabrication d'outils et de moules. Elles servent à garantir un alignement et un centrage précis des outils, des moules ou des composants. Ces douilles sont particulièrement importantes pour obtenir une qualité et une précision élevées lors de la fabrication.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.