FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Douille de centrage
Matériau du corps de base
acier de cémentation
D=diamètre
42
L=Longueur
240
Code acier
1.7139
D1
33
D2
M12
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
Douille de centrage en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Les douilles de centrage en acier sont des composants qui peuvent être utilisés dans la fabrication d'outils et de moules. Elles servent à garantir un alignement et un centrage précis des outils, des moules ou des composants. Ces douilles sont particulièrement importantes pour obtenir une qualité et une précision élevées lors de la fabrication.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought