Douille acier inoxydable 03155-02-30
- Douille de logement pour le positionnement et le serrage des broches de positionnement
- Montage par l'arrière
- Trempé
Unité de vente
94,65 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
D=diamètre de l'alésage
30
L=Longueur
21,8
D1
36,2
D2
48,2
D3
42,03
D5
42
D6
49
L1
10,63
L2
11,18
T
10,95
Épaisseur
min. de la plaque de
base H
30
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
Inox 1.4548.
Finition
trempées min. 40 HRC, polies.
Indication de dessin
1) Plaque de base
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.