FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Douille
Forme
B
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D=Diamètre de l'alésage
50
H=Épaisseur min. de la plaque
45
L=Longueur
31,12
B
17
D1
58,4
D2
91,99
D3
10,4
D4
75
D5
92
D6
55
D7
M10X18
L1
11
S
45
T
31,5

Description

Matière

Inox 1.4548.

Finition
trempées min. 40 HRC, polies.
Nota
Les vis de montage sont fournies.
Indication de dessin
1) Plaque de base
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté