{"product":{"productId":"agid.22979","price":36.71,"name":"UNITÉ DE CENTRAGE, INSERT, T. 3, D=32,ACIER"},"currency":"EUR"}
Unité de centrage
insert
acier
- Répétabilité extrêmement élevée <0,003 mm
- Pas de gauchissement lors de l'emmanchement
- Insensible à la saleté et aux copeaux
- Manipulation facile
Unité de vente
36,71 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Unité de centrage
Taille
3
Finition 1
insert
Matière du corps de base
acier
D=diamètre extérieur
32
L=Longueur max.
17,5
H
min.
25
RoHS
true
T
18-0,1
UNSPSC Code
31162800
pour numéro d'article
K1627.3
pour numéro d'article
03152-10-3
Description
Matière
Acier.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Douille de positionnement adaptée au cône de positionnement.
Plage de température
+80 °C max.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.