{"product":{"productId":"agid.30572","price":69.54,"name":"GUIDE DE CENTRAGE D=12, ACIER DECÉMENTATION 1.7139"},"currency":"EUR"}
guide de centrage
acier de cémentation
- Alignement précis
- Réglage fin
- Répétabilité
Unité de vente
69,54 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
guide de centrage
Matière du corps de base
acier de cémentation
Code acier
1.7139
D=diamètre
12
L=Longueur
17
D1
M4
D2
4,2
L1
8,5
L2
5
L3
9,6
L4
2
RoHS
true
Description
Matière
Tube de guidage en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Le guide de centrage en acier est un système de composants précis utilisé dans la fabrication d'outils et de moules pour assurer un alignement, un positionnement et un centrage précis d'outils, de moules ou d'autres pièces mobiles. Ce guide de centrage est conçu pour garantir un ajustement précis et maximiser ainsi la qualité, la répétabilité et l'efficacité des processus de fabrication.
Notre guide de centrage est utilisé dans de nombreux domaines de la fabrication d'outils et de moules, parmi lesquels :
- la fabrication de moules de précision
- les procédés de moulage par injection
- les procédés de poinçonnage et de formage
- la transformation des métaux
- la transformation des matières plastiques
- l'industrie automobile
- l'ndustrie électronique
Notre guide de centrage est utilisé dans de nombreux domaines de la fabrication d'outils et de moules, parmi lesquels :
- la fabrication de moules de précision
- les procédés de moulage par injection
- les procédés de poinçonnage et de formage
- la transformation des métaux
- la transformation des matières plastiques
- l'industrie automobile
- l'ndustrie électronique
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.