Kit de réparation système de serrage à clavette acier de traitement 03156-20-91625
Unité de vente
23,81 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Kit de réparation
Modèle 1
système de serrage à clavette
Modèle 2
pour broche
Matériau
du corps de base
acier de traitement
pour D
16
pour la référence
03156-20-1625
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
Kit de réparation comprenant une vis à tête fraisée, un joint torique et des mors en 3 parties.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.