FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Logement de positionnement
Modèle 1
pneumatique
Modèle 2
avec bride
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
caoutchouc nitrile
B=Largeur
23
D=diamètre
6
F1=force de serrage en N (serrage par ressort)
6
F=force de serrage en N (serrage pneumatique)
40
H=Hauteur
5,5
L=Longueur
27,5
B1
17
B2
4
B3
4
B4
6
D1
M4
D2
18
D3
M3
D4
M3
D5
3,3
Force de maintien N
100
H1
23
H2
26,5
H3
8
H4
11
H5
8
L1
16
L2
12
L3
7
Pression de service en MPa
0,3 - 0,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Le bridage se fait par air comprimé. En cas de chute d'air comprimé, le bridage continue d'être assuré par le ressort.
Pour débrider des logements de positionnement à l'aide de l'air comprimé, il faut surmonter la force du ressort de 6 N.
Matière
Corps de base en Inox.
Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).
Finition
Inox poli.
Remarque
Les vis à tête cylindrique M3x28 pour fixer la partie inférieure sont comprises dans le matériel fourni.Les vis à tête cylindrique M4 pour fixer la partie supérieure ne sont pas comprises dans le matériel fourni.
Nota
Cotes de montage pour plaques d'épaisseur 6 mm.
Les forces de bridage et de serrage indiquées se réfèrent à une pression de service de 0,5 MPa.
En cas d'utilisation de plusieurs unités de positionnement, il convient de ne pas dépasser la tolérance d'écartement de ±0,1 mm.
La répétabilité est de ± 0,2 mm.
Indication de dessin
1) Raccord de « bridage »
2) Raccord de « débridage »
3) Vis à tête cylindrique M3
4) Vis à tête cylindrique M4
5) Broche de serrage
6) Logement de positionnement
Accessoire
Broche de serrage 03192-25.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought