FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Unité de positionnement
Matériau du corps de base
acier de traitement
Matériau des composants
plastique thermodurcissable
A
61
B
15
C
30
D
48
E
42
F
14
Force manuelle FH N
200*
G
12
H
80
J
13
K
23
L
7
M
63
N
M6
P
94
Poids max. de la pièce à usiner en kg
300**
Q
25
R
90
S
15
T
8
U
M6x8
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
Matière, Finition
Corps et vérin : acier de traitement, traité et bruni.
Poignée : acier de traitement, traité.
Bouton boule : plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Nota
* Force manuelle admissible pour la poignée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté