Broche à bille Ball Lock acier de traitement 03153-160202
- Serrage sans outil
Sales unit
€129.20
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Broche à bille
Modèle 1
Ball Lock
Modèle 2
avec manette indexable
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Matériau
des composants
zinc
Coloris
des composants
orange
A=Longueur de poignée
40
D=diamètre de boulon
16
L=longueur de tige
36,5
Couple
de serrage
max. Nm
3
D1
32
D2
M6
Force de maintien
F kN
5,3
H
max.
35
L1
8
L2
31
L3
34
SW
3
Épaisseur des
plaques de serrage ±0,05
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Vérin de positionnement en acier de traitement.
Billes en acier à roulement.
Levier de poignée en zinc injecté haute pression conforme à la norme DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Billes en acier à roulement.
Levier de poignée en zinc injecté haute pression conforme à la norme DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Finition
Vérin de positionnement traité, bruni.
Billes trempées, brutes.
Levier de poignée à revêtement plastique, orange vif RAL 2004.
Pièces en acier brunies.
Billes trempées, brutes.
Levier de poignée à revêtement plastique, orange vif RAL 2004.
Pièces en acier brunies.
Nota
Le fait de serrer la manette indexable permet de pousser la bille centrale vers le bas et d’écarter ainsi les trois billes de fixation vers l’extérieur, où elles sont serrées dans la douille de logement.
Grâce à ce système simple à utiliser, le temps d’équipement des machines est raccourci jusqu’à douze fois par rapport aux méthodes conventionnelles.
Grâce à ce système simple à utiliser, le temps d’équipement des machines est raccourci jusqu’à douze fois par rapport aux méthodes conventionnelles.
Montage
1. Dévisser d’abord la vis sans tête du vérin de positionnement.
2. Visser la manette indexable.
2. Visser la manette indexable.
Avantages
Serrage sans outil
Contenu de la livraison
03153 Vérin de positionnement Ball Lock.
06460 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage.
06460 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage.
Accessoire
03153 Kit de réparation.
03154 Douilles de centrage.
03155 Douilles de logement, forme A (enfoncées à l’arrière).
03156 Douilles de logement, forme B (vissées à l’avant).
03154 Douilles de centrage.
03155 Douilles de logement, forme A (enfoncées à l’arrière).
03156 Douilles de logement, forme B (vissées à l’avant).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.