Broche à bille Ball Lock acier de traitement 03153-250252
- Serrage sans outil
Unité de vente
€132.45
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Broche à bille
Modèle 1
Ball Lock
Modèle 2
avec manette indexable
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Matériau
des composants
zinc
Coloris
des composants
orange
A=Longueur de poignée
65
D=diamètre de boulon
25
L=longueur de tige
49
Couple
de serrage
max. Nm
9
D1
45
D2
M8
Force de maintien
F kN
30
H
max.
45
L1
10
L2
42,5
L3
45,5
SW
4
Épaisseur des
plaques de serrage ±0,05
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Vérin de positionnement en acier de traitement.
Billes en acier à roulement.
Levier de poignée en zinc injecté haute pression conforme à la norme DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Billes en acier à roulement.
Levier de poignée en zinc injecté haute pression conforme à la norme DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Finition
Vérin de positionnement traité, bruni.
Billes trempées, brutes.
Levier de poignée à revêtement plastique, orange vif RAL 2004.
Pièces en acier brunies.
Billes trempées, brutes.
Levier de poignée à revêtement plastique, orange vif RAL 2004.
Pièces en acier brunies.
Nota
Le fait de serrer la manette indexable permet de pousser la bille centrale vers le bas et d’écarter ainsi les trois billes de fixation vers l’extérieur, où elles sont serrées dans la douille de logement.
Grâce à ce système simple à utiliser, le temps d’équipement des machines est raccourci jusqu’à douze fois par rapport aux méthodes conventionnelles.
Grâce à ce système simple à utiliser, le temps d’équipement des machines est raccourci jusqu’à douze fois par rapport aux méthodes conventionnelles.
Montage
1. Dévisser d’abord la vis sans tête du vérin de positionnement.
2. Visser la manette indexable.
2. Visser la manette indexable.
Avantages
Serrage sans outil
Contenu de la livraison
03153 Vérin de positionnement Ball Lock.
06460 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage.
06460 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage.
Accessoire
03153 Kit de réparation.
03154 Douilles de centrage.
03155 Douilles de logement, forme A (enfoncées à l’arrière).
03156 Douilles de logement, forme B (vissées à l’avant).
03154 Douilles de centrage.
03155 Douilles de logement, forme A (enfoncées à l’arrière).
03156 Douilles de logement, forme B (vissées à l’avant).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.