Broche à bille Ball Lock acier de traitement 03153-350251
- Serrage sans outil
Unité de vente
€144.66
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Broche à bille
Modèle 1
Ball Lock
Modèle 2
à bouton étoile
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
noir
D=diamètre de boulon
35
L=longueur de tige
56
Couple
de serrage
max. Nm
25
D1
60
D2
M12
D3
50
Force de maintien
F kN
68
H
max.
50
L1
13
L2
32
SW
6
Épaisseur des
plaques de serrage ±0,05
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Vérin de positionnement en acier de traitement.
Billes en acier à roulement.
Poignée étoile en thermoplastique.
Tige filetée en acier.
Billes en acier à roulement.
Poignée étoile en thermoplastique.
Tige filetée en acier.
Finition
Vérin de positionnement traité, bruni.
Billes trempées, brutes.
Poignée étoile noire avec couvercle rouge.
Tige filetée passivée bleu.
Billes trempées, brutes.
Poignée étoile noire avec couvercle rouge.
Tige filetée passivée bleu.
Nota
Le fait de serrer la poignée étoile permet de pousser la bille centrale vers le bas et d’écarter ainsi les trois billes de fixation vers l’extérieur, où elles sont serrées dans la douille de logement.
Grâce à ce système simple à utiliser, le temps d’équipement des machines est raccourci jusqu’à douze fois par rapport aux méthodes conventionnelles.
Grâce à ce système simple à utiliser, le temps d’équipement des machines est raccourci jusqu’à douze fois par rapport aux méthodes conventionnelles.
Montage
1. Dévisser d’abord la vis sans tête du vérin de positionnement.
2. Visser la poignée étoile.
2. Visser la poignée étoile.
Avantages
Serrage sans outil
Contenu de la livraison
03153 Vérin de positionnement Ball Lock.
06220 Poignées étoile similaires à la norme DIN 6336.
06220 Poignées étoile similaires à la norme DIN 6336.
Accessoire
03153 Kit de réparation.
03154 Douilles de centrage.
03155 Douilles de logement, forme A (enfoncées à l’arrière).
03156 Douilles de logement, forme B (vissées à l’avant).
03154 Douilles de centrage.
03155 Douilles de logement, forme A (enfoncées à l’arrière).
03156 Douilles de logement, forme B (vissées à l’avant).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.