FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Broche
Finition 1
Ball Lock
Finition 2
à bouton étoile
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
noir
D=diamètre de boulon
30
L=longueur de tige
49
Couple de serrage max. Nm
15
D1
50
D2
M10
D3
40
Force de retenue F kN
44
H max.
45
L1
13
L2
25
SW
5
Épaisseur des plaques de fixation ±0,05
20

Description

Matière
Vérin de positionnement en acier de traitement.
Billes en acier à roulement.

Poignée étoile en thermoplastique.
Tige filetée en acier.
Finition
Vérin de positionnement traité, bruni.
Billes trempées, brutes.

Poignée étoile noire avec couvercle rouge.
Tige filetée passivée bleu.
Nota
Le fait de serrer la poignée étoile permet de pousser la bille centrale vers le bas et d’écarter ainsi les trois billes de fixation vers l’extérieur, où elles sont serrées dans la douille de logement.
Grâce à ce système simple à utiliser, le temps d’équipement des machines est raccourci jusqu’à douze fois par rapport aux méthodes conventionnelles.
Montage
1. Dévisser d’abord la vis sans tête du vérin de positionnement.
2. Visser la poignée étoile.
Avantages
Serrage sans outil
Contenu de la livraison
03153 Vérin de positionnement Ball Lock.
06220 Poignées étoile similaires à la norme DIN 6336.
Accessoire
03153 Kit de réparation.
03154 Douilles de centrage.
03155 Douilles de logement, forme A (enfoncées à l’arrière).
03156 Douilles de logement, forme B (vissées à l’avant).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté