{"product":{"productId":"agid.11594","price":511.75,"name":"ÉLÉMENT DE SERRAGE CENTR. FORME:B SIXPANS, D=30,5, D1=M12, D4=M06, ACIER1.2842 TREMPÉ ET BRUNI, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Élément de serrage et de centrage
six pans
acier
trempé et bruni
- Effet de plaquage
- Convient au serrage de pièces brutes
- Autocentrant
- Corps traité
- Hauteur réduite
Unité de vente
€ 511,75
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Élément de serrage et de centrage
Forme
B
Finition 1
six pans
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
Surface
corps
trempé et bruni
Surface
composants
trempé et rectifié
Code acier
1.2842
D=Diamètre min.
30,5
D=diamètre max.
38,5
A
9
Couple
de serrage
max. Nm
17
D1
M12
D2
25
D3
4
D4
M6
Domaines d'application
pièces traitées
Force
de serrage
kN max.
4,5
H
30,3
H1
23,1
H2
14,2
H3
11,9
H4
4,6
Hexagone
8
K
8
L
7
L1
21,9
L2
20
M
3,5
Nombre de six pans
6
REACh
false
RoHS
true
SW
10
Type de serrage
bridage intérieur
Description
Matière
Corps : acier, 1.2842.
Billes et pièce hexagonale : acier, 1.4112.
Ressort de traction : acier, 1.4310.
Billes et pièce hexagonale : acier, 1.4112.
Ressort de traction : acier, 1.4310.
Finition
Corps : acier trempé et bruni.
Billes et pièces hexagonales : acier trempé et rectifié.
Billes et pièces hexagonales : acier trempé et rectifié.
Nota
Forme B : avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.
Données techniques
Précision de répétition ±0,025
Précision de rotation ±0,05
Précision de rotation ±0,05
Utilisation
Positionnement et serrage à l’intérieur des trous borgnes. Serrage par le dessous, manuelle ou automatisée pneumatique ou hydraulique.
Avantages
- Auto-centrage de précision. - Système autocentrant. - Courses de réglage importantes. - Hauteur réduite. - Effet de plaquage vers le bas.
Indication de dessin
Forme A :
avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques.
Forme B :
avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.
1) Aide de montage:
Goupille pour déterminer la position exacte des éléments de serrage.
avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques.
Forme B :
avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.
1) Aide de montage:
Goupille pour déterminer la position exacte des éléments de serrage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.