FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Élément de serrage et de centrage
Forme
B
Finition 1
six pans
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
Surface corps
trempé et bruni
Surface composants
trempé et rectifié
Code acier
1.2842
D=Diamètre min.
70,5
D=diamètre max.
86,5
A
17
Couple de serrage max. Nm
43
D1
M16
D2
60
D3
5
D4
M8
Domaines d'application
pièces traitées
Force de serrage kN max.
10
H
55,4
H1
46,1
H2
28,3
H3
23,7
H4
9,3
Hexagone
16
K
16
L
10
L1
29,4
L2
20
M
6,5
Nombre de six pans
6
REACh
false
RoHS
true
SW
13
Type de serrage
bridage intérieur

Description

Matière
Corps : acier, 1.2842.

Billes et pièce hexagonale : acier, 1.4112.

Ressort de traction : acier, 1.4310.
Finition
Corps : acier trempé et bruni.
Billes et pièces hexagonales : acier trempé et rectifié.
Nota
Forme B : avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.
Données techniques
Précision de répétition ±0,025
Précision de rotation ±0,05
Utilisation
Positionnement et serrage à l’intérieur des trous borgnes. Serrage par le dessous, manuelle ou automatisée pneumatique ou hydraulique.
Avantages
- Auto-centrage de précision. - Système autocentrant. - Courses de réglage importantes. - Hauteur réduite. - Effet de plaquage vers le bas.
Indication de dessin
Forme A :
avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques.
Forme B :
avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.

1) Aide de montage:
Goupille pour déterminer la position exacte des éléments de serrage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté