{"product":{"productId":"agid.11591","price":571.58,"name":"ÉLÉMENT DE SERRAGE CENTR. FORME:B SIXPANS, D=38,5, D1=M08, D4=8,4, ACIERTREMPÉ ET BRUNI, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Élément de serrage et de centrage
Embout six pans femelle
acier
trempé et bruni
- Grande course de réglage
- Convient au serrage de pièces brutes
- Autocentrant
- Corps traité
- Hauteur réduite
Unité de vente
571,58 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Élément de serrage et de centrage
Forme
B
Finition 1
Embout six pans femelle
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
Surface
corps
trempé et bruni
Surface
composants
trempé et rectifié
D=Diamètre min.
38,5
D=diamètre max.
46,5
A
11
Couple
de serrage
max. Nm
43
D1
M8
D2
30
D3
4
D4
8,4
Domaines d'application
pièces traitées
Force
de serrage
kN max.
6,5
H
39,2
H1
27,2
H2
17,8
H3
15,5
H4
4,6
Hexagone
8
K
8
L
7,5
M
4,5
Nombre de six pans
6
REACh
false
RoHS
true
SW
6
Type de serrage
bridage intérieur
Description
Matière
Corps : acier, 1.2842.
Billes et pièce hexagonale : acier, 1.4112.
Ressort de traction : acier, 1.4310.
Billes et pièce hexagonale : acier, 1.4112.
Ressort de traction : acier, 1.4310.
Finition
Corps : acier trempé et bruni.
Billes et pièces hexagonales : acier trempé et rectifié.
Billes et pièces hexagonales : acier trempé et rectifié.
Nota
Forme B : avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.
Données techniques
Précision de répétition ±0,025
Précision de rotation ±0,05
Précision de rotation ±0,05
Utilisation
Positionnement et serrage des pièces dans les alésages prédéfinis.
Avantages
- Auto-centrage de précision.
- Système autocentrant.
- Courses de réglage importantes.
- Hauteur réduite.
- Système autocentrant.
- Courses de réglage importantes.
- Hauteur réduite.
Indication de dessin
Forme A :
avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques.
Forme B :
avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.
1) Aide de montage:
Goupille pour déterminer la position exacte des éléments de serrage.
avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques.
Forme B :
avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.
1) Aide de montage:
Goupille pour déterminer la position exacte des éléments de serrage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.