Élément de serrage et de centrage acier bruni, extrémité trempée 03164-05-04024
- Serrage
- Centrage
- Compact
Unité de vente
€65.07
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Élément de serrage et de centrage
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
Matériau
des composants
acier inoxydable
D1=Filetage
M4x12
D=Diamètre max.
24
D=Diamètre min.
19,5
H=Hauteur
9
Couple
de serrage
max. Nm
3,2
Force de serrage
kN
2
H1
2,5
H2
0,5
L
max.
9,4
R
9,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Élément de serrage et de centrage en acier de traitement.
Ressort en Inox.
Ressort en Inox.
Finition
Élément de serrage et de centrage trempé (47-53 HRC) et bruni.
Ressort brillant.
Ressort brillant.
Nota
Les éléments de serrage et de centrage permettent le centrage et le serrage d'une pièce dans l'alésage.
Lors du serrage, la force de serrage agit ponctuellement sur la paroi de l'alésage.
Lors du serrage, la force de serrage agit ponctuellement sur la paroi de l'alésage.
Indication de dessin
La dimension H1 se réfère à la hauteur pour D min.
1) Vis à tête cylindrique
1) Vis à tête cylindrique
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.