{"product":{"productId":"agid.11404","price":70.6,"name":"ÉLÉMENT DE SERRAGE CENTR. D1=M06 ACIER,COMP:ACIER DE TRAITEMENT, D=15"},"currency":"EUR"}
Élément de serrage et de centrage
acier
bruni
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Centrage et serrage d'une pièce dans le perçage
- Grande course
Unité de vente
€70.60
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Élément de serrage et de centrage
Type de filetage
taraudage
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier de traitement
Surface
corps
bruni
Surface
composants
bruni
D1=Filetage
M6
D=Diamètre min.
12
D=diamètre max.
15
Couple
de serrage
max. Nm
2,2
D2
12
D3
11,4
Domaines d'application
pièces traitées
Force
de serrage
kN max.
1,5
H
max.
27,5
H
min.
22
L
min.
4,8
L2
4
REACh
false
RoHS
true
SW
9
SW1
2,5
Type de serrage
bridage intérieur
Description
Matière
Corps : acier.
Douilles : acier de traitement.
Douilles : acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
L'élément de serrage et de centrage permet le centrage et le serrage d'une pièce dans l'alésage. L'élément de serrage et de centrage dispose d'une course importante. La gamme de produits couvre une plage de serrage comprise entre Ø12 et Ø30 mm. Afin d'augmenter la précision du centrage, l'élément de serrage et de centrage peut être fixé dans un alésage à l'aide du tourillon de centrage (D2). La précision du centrage est de +/- 0,2 mm.
Les éléments de serrage et de centrage avec taraudage sont adaptés au système modulaire M6 (voir exemple d'application).
Les éléments de serrage et de centrage avec taraudage sont adaptés au système modulaire M6 (voir exemple d'application).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.