{"product":{"productId":"agid.15236","price":494.18,"name":"Étau de bridage de formes"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps et anneau de serrage en acier de traitement 1.0503.
Cimblot en acier de traitement 1.7220.
Pince de serrage en aluminium 3.4365.
Cimblot en acier de traitement 1.7220.
Pince de serrage en aluminium 3.4365.
Finition
Corps, cimblot et anneau de serrage brunis.
Pince de serrage anodisée bleue.
Pince de serrage anodisée bleue.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps et anneau de serrage en acier de traitement 1.0503.
Cimblot en acier de traitement 1.7220.
Pince de serrage en aluminium 3.4365.
Cimblot en acier de traitement 1.7220.
Pince de serrage en aluminium 3.4365.
Finition
Corps, cimblot et anneau de serrage brunis.
Pince de serrage anodisée bleue.
Pince de serrage anodisée bleue.
Nota
Ne pas actionner la vis de serrage sans anneau de serrage ou sans pièce mise en place.
La vis de serrage latérale permet de serrer la pièce sur son contour.
La pince de serrage peut être ajustée aux différents contours des pièces.
Élément de bridage idéal pour l'usinage de pièces sur des centres d'usinage, des centres de fraisage, des machines 5 axes, etc.
La vis de serrage latérale permet de serrer la pièce sur son contour.
La pince de serrage peut être ajustée aux différents contours des pièces.
Élément de bridage idéal pour l'usinage de pièces sur des centres d'usinage, des centres de fraisage, des machines 5 axes, etc.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.