{"product":{"productId":"agid.20097","price":28.8,"name":"ÉLÉMENT DE SERRAGE CENTR. ROND,FORME:B, M05X15, H=6,4, ACIER,COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Élément de serrage et de centrage
ronde
acier
trempé et bruni
- Pour centrer et serrer
- Avec effet de plaquage
- Pour le serrage de petites pièces
- Spécialement pour les petites pièces
Unité de vente
28,80 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Élément de serrage et de centrage
Forme
B
Finition 1
ronde
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
Surface
corps
trempé et bruni
Surface
composants
trempé et bruni
D=Diamètre max.
12,3
D=Diamètre min.
10
D=Filetage
M5X15
H=Hauteur
6,4
Couple
de serrage
Nm
5,4
Domaines d'application
pièces traitées
Force
de serrage
kN max.
2,5
H1
6,2
L
9
REACh
false
RoHS
true
SW
4
Type de serrage
bridage intérieur
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
trempé (33-39 HRC) et bruni.
Nota
La bride de centrage permet de centrer et de serrer une pièce dans l'alésage.
Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
Bride de centrage avec action de plaquage vers le bas.
Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
Bride de centrage avec action de plaquage vers le bas.
Indication de dessin
La cote H se réfère à la hauteur ≥D.
1) Joint torique
1) Joint torique
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.