FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Élément de serrage et de centrage
Forme
B
Finition 1
ronde
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
Surface corps
trempé et bruni
Surface composants
trempé et bruni
D=Diamètre max.
16,3
D=Diamètre min.
12
D=Filetage
M6X18
H=Hauteur
8,6
Couple de serrage Nm
9,1
Domaines d'application
pièces traitées
Force de serrage kN max.
5
H1
7,9
L
10,6
REACh
false
RoHS
true
SW
5
Type de serrage
bridage intérieur

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
trempé (33-39 HRC) et bruni.
Nota
La bride de centrage permet de centrer et de serrer une pièce dans l'alésage.
Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
Bride de centrage avec action de plaquage vers le bas.
Indication de dessin
La cote H se réfère à la hauteur ≥D.

1) Joint torique
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté