{"product":{"productId":"agid.20106","price":674.72,"name":"EMBASE POUR PINCES, D=65, M08, H=35,ACIER NICKELE"},"currency":"EUR"}
Embase
pour pinces
acier
nickelé
- Actionnement mécanique
- Diamètre de montage rectifié
- Positionnement rapide grâce à l'axe de fixation
Unité de vente
€674.72
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Embase
Finition 1
pour pinces
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
nickelé
D2=Filetage
M8
D=diamètre extérieur
65
F1=Max. bridage
extérieur (kN)
4,5
F2=Max. bridage
intérieur (kN)
4,5
H=Hauteur
35
A
22
Couple
de serrage
max. Nm
15
D1
28
D3
42
D4
M6x1
D5
6
H1
12
P1
6
P2
13
RoHS
true
SW
8
T
8
pour
vis
M6
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Nickelé.
Nota
L'embase permet de positionner des pinces de serrage pour bridage extérieur comme intérieur.
La vis de serrage latérale permet d'actionner la pince de serrage de forme et de serrer la pièce sur son contour.
La pince de serrage de forme peut être protégé contre le retournement grâce à une goupille cylindrique.
Les pinces de serrage sont positionnées sur l'embase à l'aide de 2 goupilles cylindriques.
La vis de serrage latérale permet d'actionner la pince de serrage de forme et de serrer la pièce sur son contour.
La pince de serrage de forme peut être protégé contre le retournement grâce à une goupille cylindrique.
Les pinces de serrage sont positionnées sur l'embase à l'aide de 2 goupilles cylindriques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.