{"product":{"productId":"agid.31651","price":31.48,"name":"Mandrins de centrage expansibles pour petits alésages, forme B"},"currency":"EUR"}
- Positionnement et serrage de pièces dans les petits perçages
- Manipulation simple
- Différentes variantes de montage
- Préservation de la surface de la pièce par pression de surface
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Nota
Le mandrin de centrage est utilisé dans les petits alésages (forme A pour les alésages traversants, forme B pour les alésages traversants ou borgnes) pour positionner et serrer des pièces à usiner. Le mouvement de serrage est effectué manuellement par le haut à l'aide d'une clé Allen. Ils peuvent être réusinés au diamètre souhaité. L'alésage de positionnement de la pièce à usiner doit avoir une tolérance H7.
D min. = plus petit diamètre admissible auquel « D » peut être usiné.
- utilisable dans des alésages de Ø5 à Ø12,5 mm
- structure compacte, espace de montage réduit
- manipulation facile
- position de montage libre
- différentes variantes de montage possibles
- protection de la surface de la pièce grâce à la pression de surface
- adaptable à chaque diamètre
Forme A : pour les alésages traversants.
Forme B : pour les alésages traversants ou les alésages borgnes.
D min. = plus petit diamètre admissible auquel « D » peut être usiné.
- utilisable dans des alésages de Ø5 à Ø12,5 mm
- structure compacte, espace de montage réduit
- manipulation facile
- position de montage libre
- différentes variantes de montage possibles
- protection de la surface de la pièce grâce à la pression de surface
- adaptable à chaque diamètre
Forme A : pour les alésages traversants.
Forme B : pour les alésages traversants ou les alésages borgnes.
Montage
Si nécessaire, le diamètre D peut être adapté au diamètre à centrer. Dans ce cas, élargir le mandrin de centrage d’env. 0,2 mm (course de serrage) par rapport au diamètre de repos. Le mandrin de centrage doit ensuite être rectifié au diamètre interne de la pièce.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.