EN
Choose your language
Designation
Collet
Version 1
for internal clamping
Main material
high-strength aluminium
Main colour
natural anodised
D=outside diameter
160
H=Height
46,5
D1
33
H1
40
H2
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Alliage d’aluminium stabilisé.
Finition
Anodisé naturel.
Nota
Pince de serrage pour le bridage de contours intérieurs.
Le contour de la pièce à brider est réalisé dans la pince de serrage. Des formes quelconques et des contours asymétriques sont possibles.
Le mécanisme de la pince de serrage permet un serrage sûr de la pièce.
Course de serrage par segment de pince de serrage (8x) max. 0,15 mm.
Répétabilité de la pièce : ±0,03.
Répétabilité de la pince de serrage : ±0,02.
Pour le modèle de pince de serrage pour bridage intérieur, le cône de traction 03169 est requis.
Embase adaptée 03167.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought