{"product":{"productId":"agid.2705","price":103.73,"name":"VÉ DE CENTRAGE RÉGLABLE 50X40X12 ACIERDE TRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Vé de centrage
réglable
acier de traitement
- Pour le centrage de composants ronds
- Alésage pour vis, vis sans tête et vis à broche
Unité de vente
€ 103,73
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vé de centrage
Finition 1
réglable
Matière du corps de base
acier de traitement
B=Largeur
40
L=Longueur
50
S=Hauteur
12
A
40
A1
3,7
A2
2
B1
20
D
6,1
D1
max.
46
D2
1,5
L1
25
RoHS
true
S1
8
T
5
Description
Matière
Acier de traitement 1.1181.
Finition
Bruni.
Nota
Il est possible d’utiliser les vis à patins 07120 ou 06150 avec les vés coulissants.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.