FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis
Matériau du corps de base
acier de cémentation
Surface du corps de base
cémenter
D=Filetage
M4
L=longueur de filetage
25
K
4,8
SW
3
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Vis à tête conique en acier de cémentation.
Finition
Vis à tête conique cémentée.
Nota
Vis de rechange pour mandrins de centrage expansibles 03157.
Accessoire
Mandrins de centrage expansibles 03157.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought