{"product":{"productId":"agid.35989","price":5.21,"name":"Câble de sécurité en spirale, forme A, avec porte-clefs"},"currency":"EUR"}
- Pour la fixation de composants mobiles
- Très bonne force de rappel
- Solide
- Résistant à l'usure
Description
Description du produit
Câble en spirale élastique pour la fixation de composants sur des appareils ou des dispositifs.
Sa forme en spirale permet une large gamme d’applications du composant sécurisé par rapport au point de fixation.
Sa forme en spirale permet une large gamme d’applications du composant sécurisé par rapport au point de fixation.
Matière
Câble en spirale en PUR.
Œillet en cuivre, en inox 1.4301 ou en inox 1.4401.
Porte-clefs en acier, en inox 1.4301 ou en inox 1.4401.
Finition
Câble spirale noir.
Œillet en cuivre zingué ou Inox naturel.
Porte-clés en acier chromé ou Inox naturel.
Œillet en cuivre zingué ou Inox naturel.
Porte-clés en acier chromé ou Inox naturel.
Nota
Câble élastique en spirale pour conserver les pièces à proximité de leur dispositif. Excellente force de rappel, robuste et résistant à l'usure.
Utilisation
Pour la fixation d’outils ou d’autres composants sur des appareils et des installations.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.