{"product":{"productId":"agid.35989","price":4.95,"name":"Câble de sécurité en spirale"},"currency":"EUR"}
Matière
Câble en spirale en PUR.
Œillet en cuivre, en inox 1.4301 ou en inox 1.4401.
Porte-clefs en acier, en inox 1.4301 ou en inox 1.4401.
Finition
Câble en spirale noir ou gris.
Œillet en cuivre zingué.
Œillet en inox brut ou passivé noir.
Porte-clefs en acier chromé ou en inox brut.
Œillet en cuivre zingué.
Œillet en inox brut ou passivé noir.
Porte-clefs en acier chromé ou en inox brut.
Afficher plus
Afficher moins
Câble de sécurité en spirale, forme A, avec porte-clefs
à partir de
5,21 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Câble de sécurité en spirale, forme B, sans porte-clefs
à partir de
4,95 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Câble en spirale élastique pour la fixation de composants sur des appareils ou des dispositifs.
Sa forme en spirale permet une large gamme d’applications du composant sécurisé par rapport au point de fixation.
Sa forme en spirale permet une large gamme d’applications du composant sécurisé par rapport au point de fixation.
Matière
Câble en spirale en PUR.
Œillet en cuivre, en inox 1.4301 ou en inox 1.4401.
Porte-clefs en acier, en inox 1.4301 ou en inox 1.4401.
Finition
Câble en spirale noir ou gris.
Œillet en cuivre zingué.
Œillet en inox brut ou passivé noir.
Porte-clefs en acier chromé ou en inox brut.
Œillet en cuivre zingué.
Œillet en inox brut ou passivé noir.
Porte-clefs en acier chromé ou en inox brut.
Nota
Câble élastique en spirale pour conserver les pièces à proximité de leur dispositif. Excellente force de rappel, robuste et résistant à l'usure.
Utilisation
Pour la fixation d’outils ou d’autres composants sur des appareils et des installations.
Indication de dessin
Forme A : avec porte-clefs
Forme B : sans porte-clefs
Forme B : sans porte-clefs