FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Collecteur de câbles bowden
Modèle 1
trou de fixation cache
Matériau du corps de base
polyamide
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
A=Entraxe des alésages
77
B1=Largeur
20
B2=Largeur
14
B=Largeur
40
D1=Diamètre intérieur
3
D2=Diamètre intérieur
7
D=diamètre de l'alésage
6,6
H1=Hauteur
10
H=Hauteur
20
L1=longueur
11,5
L=Longueur
110
Course S
24
SW1
8
SW2
10
Taille
4
UVC
1
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Le collecteur de câbles Bowden permet de réunir trois câbles Bowden. Il permet par exemple d'actionner deux doigts d'indexage avec un seul élément de commande. Grâce à sa possibilité d'utilisation réversible, un doigt d'indexage peut également être actionné par deux éléments de commande. Pour ce faire, il suffit de tirer sur l'un des deux éléments de commande pour que le doigt d'indexage s'engage.

Deux alésages de fixation pour vis à tête fraisée permettent un montage flexible. Grâce à la largeur du boîtier et à la position des alésages de fixation, un montage sur profilé aluminium de 40 mm au moyen de tasseaux M8 peut être envisagé sans problème.
Matière
Boîtier et chariot en thermoplastique.
Vis d'arrêt et raccords vissés en laiton.
Écrous hexagonaux et vis de boîtier en inox.
Remarque
Les doigts d'indexage avec commande à distance et l'élément de commande doivent être commandés séparément.
Le câble Bowden entre l'élément de commande et le collecteur de distribution doit être commandé séparément.
Nota
Lors de l'installation de câbles Bowden, il convient de tenir compte des points suivants :
la longueur de l'extrémité libre du câble peut varier en fonction de l'angle de pose, du rayon de courbure et de la charge. Ainsi, la longueur de la contre-butée (gaine de câble) doit être ajustée à l'aide de la vis d'arrêt fournie après la pose du câble Bowden. La vis d'arrêt permet de régler en même temps la précontrainte du système de câble Bowden.
Lors de la pose, il convient de veiller tout particulièrement à respecter le rayon de courbure minimal, en l'occurrence R = 65 mm. Un rayon trop serré peut entraîner une usure accrue et une augmentation des frottements.
Il convient également d'éviter de descendre momentanément en dessous du rayon de courbure minimal lors du montage afin de ne pas endommager la gaine de câble. Par ailleurs, la gaine est uniquement conçue pour absorber les forces de pression. Si elle est trop tendue, la spirale interne est étirée et endommagée de façon permanente.
Montage
Ouvrir le boîtier et monter sa partie inférieure dans la position prévue à l'aide de vis à tête fraisée. Faire passer les câbles Bowden dans les vis d'arrêt et les accrocher dans le chariot du collecteur de câbles. Pour ce faire, il est possible d'utiliser en option les raccords vissés fournis. Régler le jeu des câbles Bowden à l'aide des vis d'arrêt. Mettre en place le couvercle du boîtier et le fixer à l'aide des vis fournies. Une fois les câbles posés et fixés, il faut procéder au réglage final du jeu des câbles Bowden.
Contenu de la livraison
Boîtier du collecteur de câbles, chariot.
3x vis d'arrêt M6 x 34 mm.
6x écroux hexagonaux M6.
2x raccords vissés Ø5 x 7 mm.
Indication de dessin
1) partie inférieure du boîtier
2) partie supérieure du boîtier
3) chariot
4) vis d'arrêt
5) contre-écrou
6) vis autotaraudeuses
7) raccords vissés
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté