{"product":{"productId":"agid.35977","price":2.73,"name":"Cordes de maintien de forme D, avec œillet et plaquette"},"currency":"EUR"}
- Gaine plastique
- Utilisation flexible
- Température d'utilisation +80 °C
Description
Description du produit
Les cordes de maintien servent à empêcher la perte de composants mobiles sur des appareils ou des dispositifs. Leurs différentes formes offrent des possibilités de raccordement et de mouvement diverses.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les cordes de maintien en inox A4.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les cordes de maintien en inox A4.
Matière
Modèle standard :
Corde de maintien en inox 1.4301.
Pince en aluminium ou en inox 1.4301.
Plaquette en inox 1.4301.
Modèle en inox A4 :
Corde de maintien en inox 1.4401.
Pince et plaquette en inox 1.4401.
Finition
Corde de maintien brute ou à revêtement plastique transparent ou noir.
Plaquette brute ou noire.
Plaquette brute ou noire.
Utilisation
Pour la fixation d’outils ou d’autres composants sur des appareils et des installations.
Plage de température
80 °C max.
Accessoire
La corde de maintien et le porte - clefs 03199 évitent de faire tomber ou de perdre les goupilles d’arrêt autobloquantes 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422 ainsi que l'axe de fixation 03195, 03412.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.