{"product":{"productId":"agid.18203","price":8.8,"name":"CORDE DE MAINTIEN FORME:A M.ÖSEU.QUETSCHKABELSCHUH L=500, ACIER INOX.,REVÊTEMENT PLASTIQUE|1 TRANSPARENT,COMP:ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Corde de maintien
acier inoxydable
transparent
revêtement plastique
- Gaine plastique
- Utilisation flexible
- Température d'utilisation +80 °C
Unité de vente
8,80 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Corde de maintien
Forme
A
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
aluminium
Couleur du corps de base
transparent
Surface
corps
revêtement plastique
Code acier
1.4301
D=diamètre du câble
1,6
L=Longueur
500
RoHS
true
Description
Matière
Corde de maintien en inox.
Pince et cosse en aluminium.
Pince et cosse en aluminium.
Finition
Corde de maintien avec gainage plastique.
Nota
La corde de maintien et le porte - clefs 03199 évitent de faire tomber ou de perdre les goupilles d’arrêt autobloquantes 03193, 03194 et 03196 ainsi que l'axe de fixation 03195. Pour la fixation de la corde de maintien il faut utiliser une vis M5. Résiste à des températures jusqu’à +80 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.