FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Corde de maintien
Forme
B
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
aluminium
Couleur du corps de base
transparent
Surface corps
revêtement plastique
Code acier
1.4301
D=diamètre du câble
1,6
L=Longueur
150
D1
11,5

Description

Matière
Corde de maintien en inox.
Cosse de câble en aluminium.
Finition
Corde de maintien avec gainage plastique.
Nota
La corde de maintien et le porte - clefs 03199 évitent de faire tomber ou de perdre les goupilles d’arrêt autobloquantes 03193, 03194 et 03196 ainsi que l'axe de fixation 03195. Pour la fixation de la corde de maintien il faut utiliser une vis M5. Résiste à des températures jusqu’à +80 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté