{"product":{"productId":"agid.18204","price":7.11,"name":"CORDE DE MAINTIEN FORME:BM.QUETSCHKABELSCHUH L=200, ACIER INOX.,REVÊTEMENT PLASTIQUE|1 TRANSPARENT,COMP:ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Corde de maintien
acier inoxydable
transparent
revêtement plastique
- Gaine plastique
- Utilisation flexible
- Température d'utilisation +80 °C
Unité de vente
7,11 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Corde de maintien
Forme
B
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
aluminium
Coloris du corps de base
transparent
Surface du corps de base
revêtement plastique
Code acier
1.4301
L=Longueur
200
MM5_032
1,6
Type de forme
333
Description
Matière
Corde de maintien en inox.
Cosse de câble en aluminium.
Cosse de câble en aluminium.
Finition
Corde de maintien avec gainage plastique.
Nota
La corde de maintien et le porte - clefs 03199 évitent de faire tomber ou de perdre les goupilles d’arrêt autobloquantes 03193, 03194 et 03196 ainsi que l'axe de fixation 03195. Pour la fixation de la corde de maintien il faut utiliser une vis M5. Résiste à des températures jusqu’à +80 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.