{"product":{"productId":"agid.35977","price":2.72,"name":"Cordes de maintien, forme B, avec cosse à sertir des deux côtés"},"currency":"EUR"}
- Gaine plastique
- Utilisation flexible
- Température d'utilisation +80 °C
Description
Description du produit
Les cordes de maintien servent à empêcher la perte de composants mobiles sur des appareils ou des dispositifs. Leurs différentes formes offrent des possibilités de raccordement et de mouvement diverses.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les cordes de maintien en inox A4.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les cordes de maintien en inox A4.
Matière
Élément de fixation en aluminium :
Corde de maintien en acier inoxydable 1.4301.
Pince et cosse de câble en aluminium.
Élément de fixation en acier inoxydable A2 :
Corde de maintien en acier inoxydable 1.4301.
Pince et cosse de câble en acier inoxydable 1.4301.
Élément de fixation en acier inoxydable A4 :
Corde de maintien en acier inoxydable 1.4401.
Pince et cosse de câble en acier inoxydable 1.4401.
Finition
Élément de fixation en aluminium :
Corde de maintien brute ou avec revêtement plastique transparent.
Pince et cosse de câble brutes.
Élément de fixation en acier inoxydable A2 :
Corde de maintien avec revêtement plastique transparent ou noir.
Pince brute ou noire.
Cosse de câble brute ou passivée noire.
Élément de fixation en acier inoxydable A4 :
Corde de maintien avec revêtement plastique transparent ou noir.
Pince et cosse de câble brutes.
Corde de maintien brute ou avec revêtement plastique transparent.
Pince et cosse de câble brutes.
Élément de fixation en acier inoxydable A2 :
Corde de maintien avec revêtement plastique transparent ou noir.
Pince brute ou noire.
Cosse de câble brute ou passivée noire.
Élément de fixation en acier inoxydable A4 :
Corde de maintien avec revêtement plastique transparent ou noir.
Pince et cosse de câble brutes.
Utilisation
Pour la fixation d’outils ou d’autres composants sur des appareils et des installations.
Plage de température
80 °C max.
Accessoire
La corde de maintien et le porte - clefs 03199 évitent de faire tomber ou de perdre les goupilles d’arrêt autobloquantes 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422 ainsi que l'axe de fixation 03195, 03412.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.