FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Les cordes de maintien servent à empêcher la perte de composants mobiles sur des appareils ou des dispositifs. Leurs différentes formes offrent des possibilités de raccordement et de mouvement diverses.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les cordes de maintien en inox A4.
Matière

Modèle standard :

Corde de maintien en inox 1.4301.

Pince en aluminium ou en inox 1.4301.



Modèle en inox A4 :

Corde de maintien en inox 1.4401.

Pince en inox 1.4401.

Finition
Corde de maintien brute ou à revêtement plastique transparent ou noir.
Utilisation
Pour la fixation d’outils ou d’autres composants sur des appareils et des installations.
Plage de température
80 °C max.
Accessoire
La corde de maintien et le porte - clefs 03199 évitent de faire tomber ou de perdre les goupilles d’arrêt autobloquantes 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422 ainsi que l'axe de fixation 03195, 03412.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté