Modèle standard :
Élément de fixation en aluminium.
Corde de maintien en acier inoxydable 1.4301.
Pince et cosse de câble en aluminium.
Plaquette en acier inoxydable 1.4301.
Élément de fixation en acier inoxydable A2.
Corde de maintien en acier inoxydable 1.4301.
Pince, cosse de câble et plaquette en acier inoxydable 1.4301.
Élément de fixation en acier inoxydable A4.
Corde de maintien en acier inoxydable 1.4401.
Pince, cosse de câble et plaquette en acier inoxydable 1.4401.
Corde de maintien brute ou avec revêtement plastique transparent.
Pince, cosse de câble et plaquette brutes.
Élément de fixation en acier inoxydable A2 :
Corde de maintien avec revêtement plastique transparent ou noir.
Pince brute ou noire.
Cosse de câble et plaquette brutes ou passivées noires.
Élément de fixation en acier inoxydable A4 :
Corde de maintien avec revêtement plastique transparent ou noir.
Pince, cosse de câble et plaquette brutes.
Description
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les cordes de maintien en inox A4.
Modèle standard :
Élément de fixation en aluminium.
Corde de maintien en acier inoxydable 1.4301.
Pince et cosse de câble en aluminium.
Plaquette en acier inoxydable 1.4301.
Élément de fixation en acier inoxydable A2.
Corde de maintien en acier inoxydable 1.4301.
Pince, cosse de câble et plaquette en acier inoxydable 1.4301.
Élément de fixation en acier inoxydable A4.
Corde de maintien en acier inoxydable 1.4401.
Pince, cosse de câble et plaquette en acier inoxydable 1.4401.
Corde de maintien brute ou avec revêtement plastique transparent.
Pince, cosse de câble et plaquette brutes.
Élément de fixation en acier inoxydable A2 :
Corde de maintien avec revêtement plastique transparent ou noir.
Pince brute ou noire.
Cosse de câble et plaquette brutes ou passivées noires.
Élément de fixation en acier inoxydable A4 :
Corde de maintien avec revêtement plastique transparent ou noir.
Pince, cosse de câble et plaquette brutes.
Forme B : avec cosse à sertir
Forme C : avec œillet
Forme D : avec œillet et plaquette
Forme E : avec plaquette