Douille conique acier trempé, rectifié et bruni 03089-9110
- Accessoires pour doigts d'indexage avec doigt d'arrêt conique
- Précision élevée
Unité de vente
14,46 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille
Modèle 1
conique
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
trempé, rectifié et bruni
D1=Filetage
17
D=diamètre du doigt d'indexage
10
L
11,5
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
Acier ou Inox 1.4034.
Finition
Finition acier :
bruni, trempé et rectifié
Finition Inox :
naturel, trempé et rectifié
bruni, trempé et rectifié
Finition Inox :
naturel, trempé et rectifié
Nota
Douille assortie au doigt d'indexage premium avec doigt d'arrêt conique 03089.
Montage
Afin d'augmenter la précision de coaxialité, les corps de la douille et du doigt d'indexage premium sont fabriqués ensemble.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.