{"product":{"productId":"agid.16469","price":16.44,"name":"INSERT CONIQUE T. 3 D1=13,5, D=8, ACIERINOX. TREMPÉ, RECTIFIÉ ET NATUR"},"currency":"EUR"}
Insert
conique
acier inoxydable
trempé, rectifié et naturel
- Accessoires pour doigts d'indexage avec doigt d'arrêt conique
- Précision élevée
Unité de vente
€16.44
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Insert
Taille
3
Finition 1
conique
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface
corps
trempé, rectifié et naturel
D1=Filetage
13,5
D=diamètre du doigt d'indexage
8
L
9,5
RoHS
true
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4034.
Finition
Finition acier :
bruni, trempé et rectifié
Finition Inox :
naturel, trempé et rectifié
bruni, trempé et rectifié
Finition Inox :
naturel, trempé et rectifié
Nota
Douille assortie au doigt d'indexage premium avec doigt d'arrêt conique 03089.
Montage
Afin d'augmenter la précision de coaxialité, les corps de la douille et du doigt d'indexage premium sont fabriqués ensemble.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.