FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Insert
Taille
20
Finition 1
conique
Matière du corps de base
acier
Couleur du corps de base
bruni
Surface corps
trempé et rectifié
D=diamètre de l'alésage
15,49
D1
33
D2
30
L
16
L1
13
RoHS
true

Description

Matière
Acier.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Douilles adaptées à 03182.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté